Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
412,5115 € - 458,3462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4950.0
392,3353 € - 435,9282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4700.0
265,0826 € - 294,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
3100.0
429,9161 € - 477,6868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5200.0
396,3808 € - 440,4219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4750.0
428,5914 € - 476,2092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5150.0
453,9746 € - 504,4151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5500.0
437,9458 € - 486,603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5300.0
465,9377 € - 517,7131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5650.0
343,9736 € - 382,1963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4100.0
15,7843 € - 26,3105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
250.0
384,275 € - 426,9711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4600.0
485,9916 € - 539,9884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5900.0
364,16 € - 404,6245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4350.0
19,7991 € - 32,9952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
350.0
30,4884 € - 50,8175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
600.0
490,0065 € - 544,4517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5950.0
26,2698 € - 43,7864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
500.0
404,4411 € - 449,379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
4850.0
457,9284 € - 508,807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
5550.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4950.0 0.4 Stahl

20290498

Preisbereich
458,3462 € - 412,5115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4700.0 0.4 Stahl

20290443

Preisbereich
435,9282 € - 392,3353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 3100.0 0.4 Stahl

20290122

Preisbereich
294,5317 € - 265,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5200.0 0.4 Stahl

20290542

Preisbereich
477,6868 € - 429,9161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4750.0 0.4 Stahl

20290450

Preisbereich
440,4219 € - 396,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5150.0 0.4 Stahl

20290535

Preisbereich
476,2092 € - 428,5914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5500.0 0.4 Stahl

20290603

Preisbereich
504,4151 € - 453,9746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5300.0 0.4 Stahl

20290566

Preisbereich
486,603 € - 437,9458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5650.0 0.4 Stahl

20290634

Preisbereich
517,7131 € - 465,9377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4100.0 0.4 Stahl

20290320

Preisbereich
382,1963 € - 343,9736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 250.0 0.6 Stahl

20290740

Preisbereich
26,3105 € - 15,7843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4600.0 0.4 Stahl

20290429

Preisbereich
426,9711 € - 384,275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5900.0 0.4 Stahl

20290689

Preisbereich
539,9884 € - 485,9916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4350.0 0.4 Stahl

20290375

Preisbereich
404,6245 € - 364,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 350.0 0.6 Stahl

20290764

Preisbereich
32,9952 € - 19,7991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 600.0 0.6 Stahl

20290818

Preisbereich
50,8175 € - 30,4884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5950.0 0.4 Stahl

20290696

Preisbereich
544,4517 € - 490,0065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 500.0 0.6 Stahl

20290795

Preisbereich
43,7864 € - 26,2698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 4850.0 0.4 Stahl

20290474

Preisbereich
449,379 € - 404,4411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 5550.0 0.4 Stahl

20290610

Preisbereich
508,807 € - 457,9284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099