Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
619,7354 € - 688,5892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5250.0
625,5131 € - 695,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5300.0
432,6164 € - 480,6826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3600.0
24,5579 € - 40,923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
200.0
60,4776 € - 100,7994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
550.0
80,6538 € - 134,4264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
750.0
75,4671 € - 125,7751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
700.0
665,9572 € - 739,9468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5650.0
694,7643 € - 771,9638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5900.0
35,5019 € - 59,1733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
300.0
654,3712 € - 727,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5550.0
461,719 € - 513,0155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3850.0
706,33 € - 784,8134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
6000.0
688,9968 € - 765,5543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5850.0
515,8381 € - 573,1569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4350.0
50,8481 € - 84,74 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
450.0
85,8609 € - 143,0981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
800.0
105,6703 € - 176,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
1000.0
172,8427 € - 192,0509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
1050.0
1.185,8612 € - 1.317,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
6000.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5250.0 0.6 Stahl

20292935

Preisbereich
688,5892 € - 619,7354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5300.0 0.6 Stahl

20292942

Preisbereich
695,0089 € - 625,5131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3600.0 0.6 Stahl

20292607

Preisbereich
480,6826 € - 432,6164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 200.0 0.6 Stahl

20293116

Preisbereich
40,923 € - 24,5579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 550.0 0.6 Stahl

20293185

Preisbereich
100,7994 € - 60,4776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 750.0 0.6 Stahl

20293222

Preisbereich
134,4264 € - 80,6538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 700.0 0.6 Stahl

20293215

Preisbereich
125,7751 € - 75,4671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5650.0 0.6 Stahl

20293017

Preisbereich
739,9468 € - 665,9572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5900.0 0.6 Stahl

20293062

Preisbereich
771,9638 € - 694,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 300.0 0.6 Stahl

20293130

Preisbereich
59,1733 € - 35,5019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5550.0 0.6 Stahl

20292997

Preisbereich
727,0768 € - 654,3712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3850.0 0.6 Stahl

20292652

Preisbereich
513,0155 € - 461,719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 6000.0 0.6 Stahl

20293086

Preisbereich
784,8134 € - 706,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5850.0 0.6 Stahl

20293055

Preisbereich
765,5543 € - 688,9968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4350.0 0.6 Stahl

20292751

Preisbereich
573,1569 € - 515,8381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 450.0 0.6 Stahl

20293161

Preisbereich
84,74 € - 50,8481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 800.0 0.6 Stahl

20293239

Preisbereich
143,0981 € - 85,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 1000.0 0.6 Stahl

20293277

Preisbereich
176,1239 € - 105,6703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 1050.0 0.6 Stahl

20293284

Preisbereich
192,0509 € - 172,8427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 6000.0 0.6 Stahl

20294274

Preisbereich
1.317,6179 € - 1.185,8612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099