Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
247,4233 € - 274,916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
1550.0
316,053 € - 351,1677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2000.0
40,2708 € - 67,1113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
350.0
338,094 € - 375,6645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2150.0
345,6346 € - 384,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2200.0
428,6117 € - 476,2398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2750.0
436,1421 € - 484,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2800.0
1.097,9826 € - 1.219,9773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5550.0
1.127,2483 € - 1.252,4936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5700.0
1.058,8632 € - 1.176,517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5350.0
1.068,6558 € - 1.187,3999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5400.0
1.049,1216 € - 1.165,685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5300.0
1.117,4863 € - 1.241,6515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5650.0
1.146,7927 € - 1.274,2085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5800.0
619,2972 € - 688,1103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3100.0
990,4883 € - 1.100,5403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5000.0
405,9696 € - 451,0807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
2600.0
716,9887 € - 796,6542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
3600.0
1.185,8612 € - 1.317,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
6000.0
1.107,7243 € - 1.230,8093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
50.0
5600.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 50.0 1550.0 0.6 Stahl

20293383

Preisbereich
274,916 € - 247,4233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2000.0 0.6 Stahl

20293475

Preisbereich
351,1677 € - 316,053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 350.0 0.6 Stahl

20293147

Preisbereich
67,1113 € - 40,2708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2150.0 0.6 Stahl

20293505

Preisbereich
375,6645 € - 338,094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2200.0 0.6 Stahl

20293512

Preisbereich
384,0407 € - 345,6346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2750.0 0.6 Stahl

20293628

Preisbereich
476,2398 € - 428,6117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2800.0 0.6 Stahl

20293635

Preisbereich
484,6058 € - 436,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5550.0 0.6 Stahl

20294182

Preisbereich
1.219,9773 € - 1.097,9826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5700.0 0.6 Stahl

20294212

Preisbereich
1.252,4936 € - 1.127,2483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5350.0 0.6 Stahl

20294144

Preisbereich
1.176,517 € - 1.058,8632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5400.0 0.6 Stahl

20294151

Preisbereich
1.187,3999 € - 1.068,6558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5300.0 0.6 Stahl

20294137

Preisbereich
1.165,685 € - 1.049,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5650.0 0.6 Stahl

20294205

Preisbereich
1.241,6515 € - 1.117,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5800.0 0.6 Stahl

20294236

Preisbereich
1.274,2085 € - 1.146,7927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3100.0 0.6 Stahl

20293697

Preisbereich
688,1103 € - 619,2972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5000.0 0.6 Stahl

20294076

Preisbereich
1.100,5403 € - 990,4883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 2600.0 0.6 Stahl

20293598

Preisbereich
451,0807 € - 405,9696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 3600.0 0.6 Stahl

20293796

Preisbereich
796,6542 € - 716,9887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 6000.0 0.6 Stahl

20294274

Preisbereich
1.317,6179 € - 1.185,8612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 50.0 5600.0 0.6 Stahl

20294199

Preisbereich
1.230,8093 € - 1.107,7243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099