Menü Suche

Fangplatte 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Grau

Neue Essentra-Artikelnummer:

10202036

Hersteller-Artikelnummer:

1222658

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 5,2234 €
100 + 2,4873 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

52,23 €

10 x 5,2234 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Montageart Anschraubbar
Plattenmaterial Edelstahl
Abstand zwischen Befestigungslöchern 53.0 mm
Mindestbohrungsdurchmesser 4.6 mm
Maximaler Bohrungsdurchmesser 8.6 mm
Gesamthöhe 2.0 mm
Gesamtlänge 68.0 mm
Schnappmechanismus Gegenplatte
Zolltarifnummer 7326909890
Farbe Grau

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns