Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.
Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1331, SRL1332
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Gewindegröße | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Anzahl der Gewindegänge | d3 tol. h11 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2841 € - 33,7156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 29,6037 € - 39,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 44,9922 € - 59,9861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 36,0311 € - 48,045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 88,323 € - 103,9088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 98,8416 € - 116,286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 85,7271 € - 100,856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 66,2267 € - 77,9082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 429,9749 € - 477,7551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 222,9569 € - 247,7322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 106,5358 € - 125,3406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
| 625,4775 € - 694,9709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 182,0974 € - 214,2346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 218,4089 € - 256,9528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 623,162 € - 692,4051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 24,9207 € - 33,2276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 105,8609 € - 124,541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 337,27 € - 374,7403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 16,0323 € - 21,3799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 24,6299 € - 32,8434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0