Menü Suche

Gasflaschenventilschützer

Auf Lager

Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.

  • Designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when not in use.
  • It can differentiate full from empty cylinders.
  • It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material d Typ Lüftungsklappe Kaufen
10072103 0,1183 € - 0,1907 € 72000 Auf Lager
LDPE
22.2 mm
2
Ohne Luftklappe
0,1434 € - 0,1895 € 40750 Auf Lager
LDPE
22.2 mm
2
Mit Luftklappe
0,2395 € - 0,2826 € 939 Auf Lager
LDPE
20.0 mm
4
Ohne Luftklappe
  • von 2
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10072103

Preisbereich
0,1907 € - 0,1183 €

Lagerbestände
72000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10073025

Preisbereich
0,1895 € - 0,1434 €

Lagerbestände
40750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10073285

Preisbereich
0,2826 € - 0,2395 €

Lagerbestände
939 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    4