Menü Suche

Gasflaschenventilschützer

Auf Lager

Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.

  • Designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when not in use.
  • It can differentiate full from empty cylinders.
  • It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material d Typ Lüftungsklappe Kaufen
0,1703 € - 0,473 € 11600 Auf Lager
LDPE
25.4 mm
1
Ohne Luftklappe
0,1943 € - 0,4849 € 10500 Auf Lager
LDPE
25.0 mm
3
Ohne Luftklappe
0,1337 € - 0,1478 € 55200 Auf Lager
LDPE
21.8 mm
1
Ohne Luftklappe
0,2393 € - 0,252 € 7 Auf Lager
LDPE
30.0 mm
Blasen
Ohne Luftklappe
10074305 0,4702 € - 0,4956 € 15031 Auf Lager
HDPE
21.8 mm
6
Mit Luftklappe
0,1323 € - 0,2105 € 13400 Auf Lager
LDPE
21.7 mm
1
Ohne Luftklappe
0,1351 € - 0,2123 € 51200 Auf Lager
LDPE
24.3 mm
1
Ohne Luftklappe
0,1436 € - 0,1577 € 1448 Auf Lager
HDPE
28.0 mm
6
Ohne Luftklappe
0,1957 € - 0,4908 € 7400 Auf Lager
LDPE
28.8 mm
1
Ohne Luftklappe
0,4153 € - 1,1029 € 80 Auf Lager
LDPE
38.0 mm
Blasen
Mit Luftklappe
10073049 0,2013 € - 0,2185 € 20200 Auf Lager
LDPE
26.4 mm
1
Mit Luftklappe
0,1534 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
21.7 mm
1
Mit Luftklappe
0,2393 € - 0,252 € 431 Auf Lager
LDPE
30.0 mm
Blasen
Mit Luftklappe
0,176 € - 0,2185 € 6400 Auf Lager
LDPE
26.4 mm
1
Ohne Luftklappe
0,1605 € - 0,2123 € 3400 Auf Lager
LDPE
24.3 mm
1
Mit Luftklappe
0,4421 € - 0,466 € 616 Auf Lager
HDPE
24.3 mm
6
Mit Luftklappe
0,4421 € - 1,1088 € 999 Auf Lager
LDPE
35.0 mm
Blasen
Mit Luftklappe
0,1534 € - 0,2948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
21.8 mm
1
Mit Luftklappe
0,0815 € - 0,0815 € 54 Auf Lager
HDPE
30.0 mm
6
Mit Luftklappe
0,1408 € - 0,186 € 20750 Auf Lager
LDPE
22.2 mm
2
Mit Luftklappe
  • von 2
Gasflaschenventilschutzkappe 25.4 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072080

Preisbereich
0,473 € - 0,1703 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 25.0 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072110

Preisbereich
0,4849 € - 0,1943 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    3
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072073

Preisbereich
0,1478 € - 0,1337 €

Lagerbestände
55200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 30.0 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073599

Preisbereich
0,252 € - 0,2393 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    Blasen
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074305

Preisbereich
0,4956 € - 0,4702 €

Lagerbestände
15031 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 21.7 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10087473

Preisbereich
0,2105 € - 0,1323 €

Lagerbestände
13400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.7 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073056

Preisbereich
0,2123 € - 0,1351 €

Lagerbestände
51200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 28.0 mm Ohne Luftklappe HDPE Gelb

10074718

Preisbereich
0,1577 € - 0,1436 €

Lagerbestände
1448 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 28.8 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072097

Preisbereich
0,4908 € - 0,1957 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 38.0 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10074299

Preisbereich
1,1029 € - 0,4153 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    Blasen
Gasflaschenventilschutzkappe 26.4 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073049

Preisbereich
0,2185 € - 0,2013 €

Lagerbestände
20200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 21.7 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073278

Preisbereich
0,2066 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.7 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 30.0 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073605

Preisbereich
0,252 € - 0,2393 €

Lagerbestände
431 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    Blasen
Gasflaschenventilschutzkappe 26.4 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073032

Preisbereich
0,2185 € - 0,176 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073063

Preisbereich
0,2123 € - 0,1605 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074329

Preisbereich
0,466 € - 0,4421 €

Lagerbestände
616 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 35.0 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10074282

Preisbereich
1,1088 € - 0,4421 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    Blasen
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073070

Preisbereich
0,2948 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 30.0 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074336

Preisbereich
0,0815 € - 0,0815 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10073025

Preisbereich
0,186 € - 0,1408 €

Lagerbestände
20750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2