Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203224
1253257
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstellbarkeit | Einstellbare Kraft |
|---|---|
| Ausgezogene Länge | 26.772 in |
| Ausgezogene Länge | 680.0 mm |
| Hublänge | 300.0 mm |
| Hublänge | 11.811 in |
| Stangendurchmesser | 0.551 in |
| Stangendurchmesser | 14.0 mm |
| Gewindegröße | M10 x 1.5 |
| Farbe | Schwarz |
| Rohrlänge | 14.961 in |
| Rohrlänge | 380.0 mm |
| Zubehör inbegriffen | 4 x G6 Kugelgelenke aus Edelstahl (eingepasst) |
| Maximale Kraft | 2500.0 N |
| Maximale Kraft | 2500.0 N |
| Stabmaterial | 316 Edelstahl |
| Rohrdurchmesser | 28.0 mm |
| Rohrdurchmesser | 1.102 in |
| Zolltarifnummer | 7326909890 |