Menü Suche

Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Sowohl die Stange als auch das Rohr dieser Fixed-Force-Gasfeder bestehen aus 316L Edelstahl. Ihre spezielle Oberflächenbeschaffenheit sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit für Außenanwendungen und wurde bis zu 1000 Stunden unter Salzeinwirkung getestet. Sie wird auch als Gasfeder bezeichnet, da sie mit Norogen-Gas gefüllt ist. Sie bildet eine in sich geschlossene Einheit, ist wartungsfrei und bietet mit einer kleinen Kraftänderung einen besseren Schutz von Scharnieren und Halterungen mit gedämpftem Endweg. Geeignet für Anwendungen wie Zugangsarmaturen, Hauben und einer Klappenabdeckung Diese Artikelnummer umfasst 2 Gasdruckfedern mit Polyamid-Kugelgelenken, 4 Polyamid-Augen, 1 Inbusschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10203200

Hersteller-Artikelnummer:

1253255

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Einstellbare Kraft
Ausgezogene Länge 645.0 mm
Hublänge 300.0 mm
Stangendurchmesser 10.0 mm
Gewindegröße M8 x 1.25
Farbe Schwarz
Rohrlänge 345.0 mm
Zubehör inbegriffen 4 x G5 Kugelgelenke aus Edelstahl (eingepasst); 4 x J2 flaches Augengelenk aus Edelstahl
Maximale Kraft 1200.0 N
Korpusoberfläche Epoxidpulverbeschichtung
Stabmaterial Stahl
Rohrdurchmesser 23.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns