10203187
1253253
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstellbarkeit | Einstellbare Kraft |
|---|---|
| Ausgezogene Länge | 17.52 in |
| Ausgezogene Länge | 445.0 mm |
| Hublänge | 7.874 in |
| Hublänge | 200.0 mm |
| Stangendurchmesser | 0.394 in |
| Stangendurchmesser | 10.0 mm |
| Gewindegröße | M8 x 1.25 |
| Farbe | Schwarz |
| Rohrlänge | 245.0 mm |
| Rohrlänge | 9.646 in |
| Zubehör inbegriffen | 4 x G5 Kugelgelenke aus Edelstahl (eingepasst); 4 x J2 flaches Augengelenk aus Edelstahl |
| Maximale Kraft | 1200.0 N |
| Maximale Kraft | 1200.0 N |
| Korpusoberfläche | Epoxidpulverbeschichtung |
| Stabmaterial | Stahl |
| Rohrdurchmesser | 23.0 mm |
| Rohrdurchmesser | 0.906 in |
| Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.