Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203156
1253250
Menge | Preis pro Stück |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstellbarkeit | Einstellbare Kraft |
---|---|
Ausgezogene Länge | 564.0 mm |
Ausgezogene Länge | 22.205 in |
Hublänge | 250.0 mm |
Hublänge | 9.843 in |
Stangendurchmesser | 8.0 mm |
Stangendurchmesser | 0.315 in |
Gewindegröße | M6 |
Farbe | Schwarz |
Rohrlänge | 12.362 in |
Rohrlänge | 314.0 mm |
Zubehör inbegriffen | 4 x PE Kugelgelenke aus Nylon mit Edelstahlstift (eingepasst); 4 x E2 Augengelenke aus Nylon |
Maximale Kraft | 650.0 N |
Maximale Kraft | 650.0 N |
Stabmaterial | 316L Edelstahl |
Rohrdurchmesser | 18.0 mm |
Rohrdurchmesser | 0.709 in |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.