Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 210,3617 € |
10 + | 176,4253 € |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 464.0 mm |
Extended Length | 18.268 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Rod Diameter | 8.0 mm |
Rod Diameter | 0.315 in |
Thread Size | M6 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 264.0 mm |
Tube Length | 10.394 in |
Accessories Included | 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Maximum Force | 650.0 N |
Maximum Force | 650.0 N |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.