10203118
1253246
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstellbarkeit | Einstellbare Kraft |
|---|---|
| Ausgezogene Länge | 440.0 mm |
| Ausgezogene Länge | 17.323 in |
| Hublänge | 200.0 mm |
| Hublänge | 7.874 in |
| Stangendurchmesser | 6.0 mm |
| Stangendurchmesser | 0.236 in |
| Gewindegröße | M5 x 0.8 |
| Farbe | Schwarz |
| Rohrlänge | 9.449 in |
| Rohrlänge | 240.0 mm |
| Zubehör inbegriffen | 4 x PE Kugelgelenke aus Nylon mit Edelstahlstift (eingepasst); 4 x E2 Augengelenke aus Nylon |
| Maximale Kraft | 400.0 N |
| Maximale Kraft | 400.0 N |
| Stabmaterial | 316L Edelstahl |
| Rohrdurchmesser | 0.591 in |
| Rohrdurchmesser | 15.0 mm |
| Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.