Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10494509
1253245
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstellbarkeit | Einstellbare Kraft |
|---|---|
| Ausgezogene Länge | 240.0 mm |
| Ausgezogene Länge | 9.449 in |
| Hublänge | 3.937 in |
| Hublänge | 100.0 mm |
| Stangendurchmesser | 6.0 mm |
| Stangendurchmesser | 0.236 in |
| Gewindegröße | M5 x 0.8 |
| Farbe | Schwarz |
| Rohrlänge | 140.0 mm |
| Rohrlänge | 5.512 in |
| Zubehör inbegriffen | 4 x PE Kugelgelenke aus Nylon mit Edelstahlstift (eingepasst); 4 x E2 Augengelenke aus Nylon |
| Maximale Kraft | 400.0 N |
| Maximale Kraft | 400.0 N |
| Stabmaterial | 316L Edelstahl |
| Rohrdurchmesser | 0.591 in |
| Rohrdurchmesser | 15.0 mm |
| Zolltarifnummer | 7318190090 |