Menü Suche

Gabelgelenke

In Produktion

Diese Gabelgelenke, auch bekannt als Gabelkopf oder Gabelendstück, sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um eine zuverlässige und starke Verbindung zu schaffen und gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig zu sein. Sie können schwere Lasten und Belastungen bewältigen, was sie für Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet macht.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Diese Auswahl an Komponenten ist sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Sie schaffen eine zuverlässige und starke Verbindung und sind gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig.
  • Sie sind sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich.
  • Kann schweren Lasten und Belastungen widerstehen.
Material: 316 Edelstahl, Igumid G, Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
165 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gabelkopfgröße Gewinderichtung Oberfläche Material Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
1,7526 € - 2,6901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x10
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
5.0
10.0
1,2941 € - 1,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x32
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
8.0
32.0
1,8036 € - 2,7818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x20
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
10.0
20.0
207,8556 € - 277,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50x96
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
50.0
96.0
0,7336 € - 1,1209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4x16
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
4.0
16.0
218,2494 € - 290,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50x96
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
50.0
96.0
1,1412 € - 1,7526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4x8
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
4.0
8.0
1,0801 € - 1,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x16
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
8.0
16.0
0,9476 € - 1,4571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x12
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
6.0
12.0
94,0944 € - 125,4592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35x72
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
35.0
72.0
59,0001 € - 78,6668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36x72
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
35.0
72.0
1,4571 € - 2,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x20
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
10.0
20.0
4,2288 € - 6,5012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
12.0
24.0
5,4516 € - 8,3863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
14.0
56.0
0,8457 € - 1,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x24
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
6.0
24.0
1,1922 € - 1,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x32
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
8.0
32.0
2,6086 € - 4,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x48
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
12.0
48.0
2,4048 € - 3,6989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
10.0
40.0
4,4224 € - 6,8069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x48
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
12.0
48.0
1,2941 € - 1,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x32
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
8.0
32.0
  • von 9
Gabelkopf 5x10 M5 26.0 Stahl

20209841

Preisbereich
2,6901 € - 1,7526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf 8x32 M8 58.0 Stahl

20209902

Preisbereich
1,9972 € - 1,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 10x20 M10 52.0 Stahl

20209933

Preisbereich
2,7818 € - 1,8036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf 50x96 M4 265.0 Stahl

20209803

Preisbereich
277,1374 € - 207,8556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    50x96
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gabelkopf 4x16 M4 29.0 Stahl

20209834

Preisbereich
1,1209 € - 0,7336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    4x16
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf 50x96 M4 265.0 Stahl

20209810

Preisbereich
290,9958 € - 218,2494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    50x96
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gabelkopf 4x8 M4 21.0 Stahl

20209827

Preisbereich
1,7526 € - 1,1412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    4x8
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gabelkopf 8x16 M8 42.0 Stahl

20209896

Preisbereich
1,6609 € - 1,0801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf 6x12 M6 31.0 Stahl

20209865

Preisbereich
1,4571 € - 0,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf 35x72 M36 188.0 Stahl

20209735

Preisbereich
125,4592 € - 94,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    35x72
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gabelkopf 36x72 M36 188.0 Stahl

20209766

Preisbereich
78,6668 € - 59,0001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    36x72
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gabelkopf 10x20 M10 52.0 Stahl

20209926

Preisbereich
2,2418 € - 1,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf 12x24 M12 62.0 Stahl

20209971

Preisbereich
6,5012 € - 4,2288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 14x56 M14 101.0 Stahl

20210021

Preisbereich
8,3863 € - 5,4516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf 6x24 M6 43.0 Stahl

20209384

Preisbereich
1,2941 € - 0,8457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 8x32 M8 58.0 Stahl

20209421

Preisbereich
1,8342 € - 1,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 12x48 M12 86.0 Stahl

20209490

Preisbereich
4,0148 € - 2,6086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf 10x40 M10 72.0 Stahl

20209957

Preisbereich
3,6989 € - 2,4048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 12x48 M12 86.0 Stahl

20209988

Preisbereich
6,8069 € - 4,4224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf 8x32 M8 58.0 Stahl

20209919

Preisbereich
1,9972 € - 1,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0