Menü Suche

Gabelgelenke

In Produktion

Diese Gabelgelenke, auch bekannt als Gabelkopf oder Gabelendstück, sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um eine zuverlässige und starke Verbindung zu schaffen und gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig zu sein. Sie können schwere Lasten und Belastungen bewältigen, was sie für Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet macht.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Diese Auswahl an Komponenten ist sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Sie schaffen eine zuverlässige und starke Verbindung und sind gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig.
  • Sie sind sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich.
  • Kann schweren Lasten und Belastungen widerstehen.
Material: 316 Edelstahl, Igumid G, Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
165 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gabelkopfgröße Gewinderichtung Oberfläche Material Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
65,7356 € - 87,6441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20x40
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
20.0
40.0
23,8955 € - 36,7655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x28
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
14.0
28.0
1,6405 € - 2,5271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5x10
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
5.0
10.0
26,8302 € - 41,2796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x32
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
16.0
32.0
7,0922 € - 10,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4x8
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
4.0
8.0
15,5805 € - 23,977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
12.0
24.0
5,421 € - 8,3354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x16
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
8.0
16.0
10,6893 € - 16,4466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x20
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
10.0
20.0
14,7041 € - 22,6218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
10.0
40.0
3,8518 € - 5,9203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x12
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
6.0
12.0
6,1955 € - 9,5378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x32
Right Hand
Edelstahl
316 Edelstahl
Coarse
8.0
32.0
2,6086 € - 4,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x48
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
12.0
48.0
5,1051 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x28
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
14.0
28.0
28,2263 € - 43,4195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
14.0
56.0
9,8537 € - 15,1525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x64
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
16.0
64.0
69,6588 € - 92,8818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18x36
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
18.0
36.0
3,4238 € - 5,2682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x32
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
16.0
32.0
1,7119 € - 2,629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
10.0
40.0
2,5984 € - 3,9944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
12.0
24.0
0,6317 € - 0,9782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x12
Right Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
6.0
12.0
  • von 9
Gabelkopf 20x40 M20 105.0 316 Edelstahl

20217426

Preisbereich
87,6441 € - 65,7356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 14x28 M14 72.0 316 Edelstahl

20217402

Preisbereich
36,7655 € - 23,8955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf 5x10 M5 26.0 316 Edelstahl

20217334

Preisbereich
2,5271 € - 1,6405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf 16x32 M16 83.0 316 Edelstahl

20217419

Preisbereich
41,2796 € - 26,8302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 4x8 M4 21.0 316 Edelstahl

20217327

Preisbereich
10,9134 € - 7,0922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    4x8
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gabelkopf 12x24 M12 62.0 316 Edelstahl

20217396

Preisbereich
23,977 € - 15,5805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 8x16 M8 42.0 316 Edelstahl

20217358

Preisbereich
8,3354 € - 5,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf 10x20 M10 52.0 316 Edelstahl

20217372

Preisbereich
16,4466 € - 10,6893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf 10x40 M10 72.0 316 Edelstahl

20217389

Preisbereich
22,6218 € - 14,7041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 6x12 M6 31.0 316 Edelstahl

20217341

Preisbereich
5,9203 € - 3,8518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf 8x32 M8 58.0 316 Edelstahl

20217365

Preisbereich
9,5378 € - 6,1955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 12x48 M12 86.0 Stahl

20209490

Preisbereich
4,0148 € - 2,6086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf 14x28 M14 72.0 Stahl

20209520

Preisbereich
7,8463 € - 5,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf 14x56 M14 101.0 Stahl

20209544

Preisbereich
43,4195 € - 28,2263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf 16x64 M16 115.0 Stahl

20209575

Preisbereich
15,1525 € - 9,8537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gabelkopf 18x36 M18 94.0 Stahl

20209599

Preisbereich
92,8818 € - 69,6588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    18x36
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gabelkopf 16x32 M16 83.0 Stahl

20209568

Preisbereich
5,2682 € - 3,4238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 10x40 M10 72.0 Stahl

20209452

Preisbereich
2,629 € - 1,7119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 12x24 M12 62.0 Stahl

20209476

Preisbereich
3,9944 € - 2,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 6x12 M6 31.0 Stahl

20209377

Preisbereich
0,9782 € - 0,6317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0