Menü Suche

Gabelgelenke

In Produktion

Diese Gabelgelenke, auch bekannt als Gabelkopf oder Gabelendstück, sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um eine zuverlässige und starke Verbindung zu schaffen und gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig zu sein. Sie können schwere Lasten und Belastungen bewältigen, was sie für Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet macht.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Diese Auswahl an Komponenten ist sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Sie schaffen eine zuverlässige und starke Verbindung und sind gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig.
  • Sie sind sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich.
  • Kann schweren Lasten und Belastungen widerstehen.
Material: 316 Edelstahl, Igumid G, Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
165 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gabelkopfgröße Gewinderichtung Oberfläche Material Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
29,6141 € - 45,5529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30x60
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
30.0
60.0
50,8589 € - 67,805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35x54
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
35.0
54.0
5,5552 € - 8,5457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
14.0
56.0
65,7906 € - 87,7207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18x36
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
18.0
36.0
2,1598 € - 3,3228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
12.0
24.0
4,7972 € - 7,3724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x28
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
14.0
28.0
2,4194 € - 3,7173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
10.0
40.0
5,3268 € - 8,1927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x48
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
12.0
48.0
13,0937 € - 20,1442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20x40
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
20.0
40.0
13,7998 € - 21,2241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20x40
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
20.0
40.0
5,4722 € - 8,4107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8x16
Right Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Coarse
8.0
16.0
4,465 € - 6,8739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6x24
Right Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Coarse
6.0
24.0
32,158 € - 49,4779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25x50
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Fine
25.0
50.0
191,8683 € - 255,821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50x96
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
50.0
96.0
7,0297 € - 10,8197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x32
Left Hand
Silber verzinkt
Stahl
Coarse
16.0
32.0
28,8353 € - 44,3692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14x56
Left Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Coarse
14.0
56.0
65,3337 € - 87,1081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16x64
Left Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Fine
16.0
64.0
60,5884 € - 80,7845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20x40
Left Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Fine
20.0
40.0
13,291 € - 20,4453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10x40
Left Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Fine
10.0
40.0
14,4125 € - 22,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12x24
Left Hand
Edelstahl
Edelstahl 303
Coarse
12.0
24.0
  • von 9
Gabelkopf 30x60 M30 160.0 Stahl

20210205

Preisbereich
45,5529 € - 29,6141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    30x60
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gabelkopf 35x54 M36 188.0 Stahl

20210212

Preisbereich
67,805 € - 50,8589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    35x54
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gabelkopf 14x56 M14 101.0 Stahl

20210021

Preisbereich
8,5457 € - 5,5552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf 18x36 M18 94.0 Stahl

20210090

Preisbereich
87,7207 € - 65,7906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    18x36
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gabelkopf 12x24 M12 62.0 Stahl

20209964

Preisbereich
3,3228 € - 2,1598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 14x28 M14 72.0 Stahl

20210014

Preisbereich
7,3724 € - 4,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf 10x40 M10 72.0 Stahl

20209940

Preisbereich
3,7173 € - 2,4194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 12x48 M12 86.0 Stahl

20209995

Preisbereich
8,1927 € - 5,3268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf 20x40 M20 105.0 Stahl

20210106

Preisbereich
20,1442 € - 13,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 20x40 M20 105.0 Stahl

20210113

Preisbereich
21,2241 € - 13,7998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 8x16 M8 42.0 Edelstahl 303

20210373

Preisbereich
8,4107 € - 5,4722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf 6x24 M6 43.0 Edelstahl 303

20210366

Preisbereich
6,8739 € - 4,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf 25x50 M24 132.0 Stahl

20210151

Preisbereich
49,4779 € - 32,158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    25x50
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gabelkopf 50x96 M4 265.0 Stahl

20210298

Preisbereich
255,821 € - 191,8683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    50x96
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gabelkopf 16x32 M16 83.0 Stahl

20210045

Preisbereich
10,8197 € - 7,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf 14x56 M14 101.0 Edelstahl 303

20210823

Preisbereich
44,3692 € - 28,8353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf 16x64 M16 115.0 Edelstahl 303

20210878

Preisbereich
87,1081 € - 65,3337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gabelkopf 20x40 M20 105.0 Edelstahl 303

20210892

Preisbereich
80,7845 € - 60,5884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 10x40 M10 72.0 Edelstahl 303

20210755

Preisbereich
20,4453 € - 13,291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf 12x24 M12 62.0 Edelstahl 303

20210762

Preisbereich
22,1794 € - 14,4125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0