Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.
Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d3 | Gabelkopfgröße | Gewinderichtung | Gewindetyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1982 € - 4,9218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 10,0202 € - 15,4197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 18,1817 € - 27,9734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 1,869 € - 2,8763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1,7133 € - 2,6374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,8148 € - 8,9507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 4,465 € - 6,8739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 2,3052 € - 3,5408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1,298 € - 1,9937 € | 4 Auf Lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 1,9106 € - 2,9386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 11,1001 € - 17,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 17,2264 € - 26,499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 15,70 € - 24,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 10,2694 € - 15,7935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 3,0424 € - 4,6726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 7,0089 € - 10,7886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1,7133 € - 2,6374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 3,0424 € - 4,6726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 6,2717 € - 9,6464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 6,2717 € - 9,6464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0