Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M20x1.5 20x40 40.0 Edelstahl 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760175

Hersteller-Artikelnummer:

20760175

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 136,34 €
50 - 99 109,07 €
100 - 199 102,26 €
200 + 95,44 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

136,34 €

1 x 136,34 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 20x40
Gewinderichtung Left Hand
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20x1.5
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 550.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
l5 44.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns