Menü Suche

Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x40 40.0 Edelstahl 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20759889

Hersteller-Artikelnummer:

20759889

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 28,08 €
50 - 99 22,46 €
100 - 199 21,06 €
200 + 19,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

28,08 €

1 x 28,08 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 10x40
Gewinderichtung Right Hand
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns