Menü Suche

Gabelgelenke mit Bolzen

In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
169 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
43,3788 € - 57,8384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x80
Stahl
20.0
105.0
80.0
135,853 € - 181,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M27
48.0
28x56
Stahl
28.0
148.0
56.0
62,8213 € - 83,7618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
42.0
25x50
Stahl
25.0
132.0
50.0
2,2519 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Stahl
10.0
52.0
20.0
4,0352 € - 6,2057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Stahl
12.0
62.0
24.0
3,22 € - 4,9523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x40
Stahl
10.0
72.0
40.0
1,7934 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Stahl
8.0
42.0
16.0
1,9972 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Stahl
8.0
58.0
32.0
3,22 € - 4,9523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x40
Stahl
10.0
72.0
40.0
19,6157 € - 30,1725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x40
Edelstahl 303
10.0
72.0
40.0
36,7145 € - 56,4831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Edelstahl 303
14.0
72.0
28.0
7,0311 € - 10,8217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x24
Edelstahl 303
6.0
43.0
24.0
15,5499 € - 23,9261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
6,44 € - 9,9148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Edelstahl 303
6.0
31.0
12.0
8,8143 € - 13,5527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Edelstahl 303
8.0
42.0
16.0
24,782 € - 38,1207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
36,7145 € - 56,4831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Edelstahl 303
14.0
72.0
28.0
26,0965 € - 40,1486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Edelstahl 303
12.0
86.0
48.0
9,6601 € - 14,857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Edelstahl 303
8.0
42.0
16.0
13,6546 € - 21,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x64
Stahl
16.0
115.0
64.0
  • von 9
Gabelkopf mit Stift M20 20x80 80.0 Stahl

20193591

Preisbereich
57,8384 € - 43,3788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x80
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gabelkopf mit Stift M27 28x56 56.0 Stahl

20193645

Preisbereich
181,1374 € - 135,853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    28x56
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Stift M24 25x50 50.0 Stahl

20193621

Preisbereich
83,7618 € - 62,8213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    25x50
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Stahl

20193409

Preisbereich
3,4646 € - 2,2519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Stahl

20193447

Preisbereich
6,2057 € - 4,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x40 40.0 Stahl

20193423

Preisbereich
4,9523 € - 3,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Stahl

20193355

Preisbereich
2,7614 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x32 32.0 Stahl

20193379

Preisbereich
3,0671 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x40 40.0 Stahl

20193416

Preisbereich
4,9523 € - 3,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x40 40.0 Edelstahl 303

20193881

Preisbereich
30,1725 € - 19,6157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x28 28.0 Edelstahl 303

20193959

Preisbereich
56,4831 € - 36,7145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x24 24.0 Edelstahl 303

20193812

Preisbereich
10,8217 € - 7,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20193867

Preisbereich
23,9261 € - 15,5499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Edelstahl 303

20193805

Preisbereich
9,9148 € - 6,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Edelstahl 303

20193836

Preisbereich
13,5527 € - 8,8143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20193904

Preisbereich
38,1207 € - 24,782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x28 28.0 Edelstahl 303

20193942

Preisbereich
56,4831 € - 36,7145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x48 48.0 Edelstahl 303

20193935

Preisbereich
40,1486 € - 26,0965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Edelstahl 303

20193829

Preisbereich
14,857 € - 9,6601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M16 16x64 64.0 Stahl

20193546

Preisbereich
21,0015 € - 13,6546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0