Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.
Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d3 | Gabelkopfgröße | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0352 € - 6,2057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Stahl
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 45,5187 € - 60,6916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Stahl
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 14,7856 € - 22,7542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Stahl
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 128,8321 € - 171,7728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stahl
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 145,2992 € - 193,7322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stahl
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 1,6202 € - 2,4863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stahl
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1,5285 € - 2,3437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Stahl
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2,201 € - 3,3932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Stahl
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 1,9972 € - 3,0671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Stahl
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 145,2992 € - 193,7322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Stahl
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 8,6615 € - 13,3183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stahl
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 128,8321 € - 171,7728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Stahl
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 106,0982 € - 141,4575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M36
|
60.0
|
35x54
|
Stahl
|
35.0
|
188.0
|
54.0
|
||
| 41,4733 € - 55,2909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Stahl
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 4,1779 € - 6,4298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Stahl
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 12,2891 € - 18,9126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Stahl
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 2,2519 € - 3,4646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Stahl
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 81,5913 € - 108,7884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Stahl
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 8,5494 € - 13,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Stahl
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 13,6546 € - 21,0015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Stahl
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.