Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4502 € - 2,806 € | 8 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1661 € | 453 Auf Lager |
PVC
|
Natur
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,3134 € | 14000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 0,8587 € - 0,8587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10163603 | 0,3097 € - 0,3365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
| 0,2633 € - 0,4759 € | 542 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5309 € - 2,8031 € | 1000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,145 € | 3357 Auf Lager |
TPE
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,5646 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,5547 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,7899 € - 2,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0931 € | 14479 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,6691 € - 1,4051 € | 19413 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0472 € - 0,1082 € | 500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0379 € - 0,1082 € | 13000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0432 € - 0,1238 € | 993 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0865 € - 0,2474 € | 7193 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0675 € - 0,1546 € | 4200 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,1082 € | 71500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,2782 € | 9500 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.