Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,2576 € - 0,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,6575 € - 0,6575 € 298 Auf Lager
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5941 € - 0,5941 € 1360 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,649 € - 0,649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,7054 € - 0,7434 € 235 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2435 € - 0,2562 € 663 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1999 € - 0,2098 € 15000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,2731 € - 0,2872 € 1000 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1999 € - 0,2098 € 1879 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,5125 € - 0,5392 € 332 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2675 € - 0,2816 € 411 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 1180 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 2000 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,6236 € - 0,6236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1282 € - 0,1492 € 1496 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1548 € - 0,1633 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,5857 € - 0,5857 € 421 Auf Lager
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,4928 € - 0,5744 € 1250 Auf Lager
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1185 € - 0,1388 € 2533 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1562 € - 0,1661 € 946 Auf Lager
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Preisbereich
0,2717 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 80.0 mm PA

10055748

Preisbereich
0,6575 € - 0,6575 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Preisbereich
0,5941 € - 0,5941 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 70.0 mm PA

10055458

Preisbereich
0,649 € - 0,649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Preisbereich
0,7434 € - 0,7054 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Preisbereich
0,2562 € - 0,2435 €

Lagerbestände
663 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Preisbereich
0,2098 € - 0,1999 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Preisbereich
0,2872 € - 0,2731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Preisbereich
0,2098 € - 0,1999 €

Lagerbestände
1879 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Preisbereich
0,5392 € - 0,5125 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Preisbereich
0,2816 € - 0,2675 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1180 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 16.0 mm PA

10055519

Preisbereich
0,6236 € - 0,6236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm PA

10055571

Preisbereich
0,1492 € - 0,1282 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1633 € - 0,1548 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 60.0 mm PA

10055441

Preisbereich
0,5857 € - 0,5857 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 50.0 mm PA

10055489

Preisbereich
0,5744 € - 0,4928 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 25.0 mm PA

10055632

Preisbereich
0,1388 € - 0,1185 €

Lagerbestände
2533 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 8.0 mm PA

10055670

Preisbereich
0,1661 € - 0,1562 €

Lagerbestände
946 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf