Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1707 € - 0,1793 € | 2000 Auf Lager |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,1951 € | 2000 Auf Lager |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,1951 € | 229 Auf Lager |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10055649 | 0,1321 € - 0,1549 € | 3681 Auf Lager |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,5323 € - 0,5595 € | 148 Auf Lager |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,5853 € | 1250 Auf Lager |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1414 € | 2533 Auf Lager |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,152 € | 1496 Auf Lager |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,1951 € | 180 Auf Lager |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5222 € - 0,5495 € | 332 Auf Lager |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6054 € | 1360 Auf Lager |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7016 € - 0,7016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 0,3242 € - 0,3787 € | 4675 Auf Lager |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,3185 € | 938 Auf Lager |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1252 € - 0,1463 € | 9240 Auf Lager |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5265 € - 0,5538 € | 1061 Auf Lager |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2381 € | 3997 Auf Lager |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2137 € | 15000 Auf Lager |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,67 € - 0,67 € | 298 Auf Lager |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.