Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,2886 € - 0,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3069 € - 1,0505 € 423 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,3829 € - 1,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4238 € - 1,4502 € 775 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3962 € - 1,3546 € 2273 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4785 € - 1,6322 € 613 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,8321 € - 2,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,3942 € - 1,346 € 1025 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2534 € - 0,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,356 € - 2,9716 € 600 Auf Lager
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,5251 € - 4,3388 € 450 Auf Lager
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3942 € - 1,346 € 9 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4702 € - 1,591 € 741 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3041 € - 1,0391 € 923 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,3421 € - 1,1686 € 25 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3463 € - 1,1855 € 975 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,7045 € - 2,0508 € 990 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,987 € - 2,1683 € 420 Auf Lager
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
2,4499 € - 4,1959 € 200 Auf Lager
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,7528 € - 5,692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M4 6.0 mm Nylon Natur

10376140

Preisbereich
0,9813 € - 0,2886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon Natur

10376171

Preisbereich
1,0505 € - 0,3069 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon Natur

10376256

Preisbereich
1,308 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon Natur

10376294

Preisbereich
1,4502 € - 0,4238 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 8.0 mm Nylon Natur

10376423

Preisbereich
1,3546 € - 0,3962 €

Lagerbestände
2273 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon Natur

10376461

Preisbereich
1,6322 € - 0,4785 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 50.0 mm Nylon Natur

10376508

Preisbereich
2,0979 € - 0,8321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 12.0 mm Nylon Natur

10376331

Preisbereich
1,346 € - 0,3942 €

Lagerbestände
1025 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 80.0 mm Nylon Natur

10376539

Preisbereich
0,2534 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 60.0 mm Nylon Natur

10376577

Preisbereich
2,9716 € - 1,356 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm Nylon Natur

10376614

Preisbereich
4,3388 € - 2,5251 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 10.0 mm Nylon Natur

10376324

Preisbereich
1,346 € - 0,3942 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 25.0 mm Nylon Natur

10376362

Preisbereich
1,591 € - 0,4702 €

Lagerbestände
741 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 10.0 mm Nylon Natur

10376164

Preisbereich
1,0391 € - 0,3041 €

Lagerbestände
923 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 25.0 mm Nylon Natur

10376201

Preisbereich
1,1686 € - 0,3421 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 8.0 mm Nylon Natur

10376249

Preisbereich
1,1855 € - 0,3463 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 40.0 mm Nylon Natur

10376492

Preisbereich
2,0508 € - 0,7045 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 20.0 mm Nylon Natur

10376553

Preisbereich
2,1683 € - 0,987 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 20.0 mm Nylon Natur

10376591

Preisbereich
4,1959 € - 2,4499 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 80.0 mm Nylon Natur

10376638

Preisbereich
5,692 € - 3,7528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf