Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,1592 € - 0,1693 € 1946 Auf Lager
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € 148 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,505 € - 0,505 € 3944 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2166 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1307 € - 0,152 € 1496 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,2137 € - 0,2252 € 7161 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 452 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,2037 € - 0,2137 € 15000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,67 € - 0,67 € 298 Auf Lager
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1252 € - 0,1463 € 7240 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1621 € - 0,1707 € 9900 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,5968 € - 0,5968 € 421 Auf Lager
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5021 € - 0,5853 € 1250 Auf Lager
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,7188 € - 0,7575 € 235 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € 1094 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1373 € - 0,1606 € 2655 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10055649 0,1321 € - 0,1549 € 3681 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M5 8.0 mm PA

10055670

Preisbereich
0,1693 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1946 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm PA

10055533

Preisbereich
0,5595 € - 0,5323 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Preisbereich
0,505 € - 0,505 €

Lagerbestände
3944 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelkopfschraube M12 30.0 mm PA

10118078

Preisbereich
0,2223 € - 0,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm PA

10055571

Preisbereich
0,152 € - 0,1307 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 40.0 mm PA

10055656

Preisbereich
0,2252 € - 0,2137 €

Lagerbestände
7161 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Preisbereich
0,2137 € - 0,2037 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 80.0 mm PA

10055748

Preisbereich
0,67 € - 0,67 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Preisbereich
0,1463 € - 0,1252 €

Lagerbestände
7240 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 80.0 mm PA

10055502


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm PA

10055540

Preisbereich
0,5538 € - 0,5265 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 60.0 mm PA

10055441

Preisbereich
0,5968 € - 0,5968 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 50.0 mm PA

10055489

Preisbereich
0,5853 € - 0,5021 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Preisbereich
0,7575 € - 0,7188 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
1094 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Preisbereich
0,1606 € - 0,1373 €

Lagerbestände
2655 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 30.0 mm Nylon 6/6

10055649

Preisbereich
0,1549 € - 0,1321 €

Lagerbestände
3681 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf