Menü Suche

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Auf Lager

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Seriennummer: SR1579

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopflänge Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,3936 € - 2,4218 € 5 Auf Lager
20.0 mm
M4
Schraube oder Selbstklebestreifen
6.0 mm
Nylon
2,3936 € - 2,4218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Schraube oder Selbstklebestreifen
10.0 mm
Nylon
9,1144 € - 9,1144 € 680 Auf Lager
36.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
32.0 mm
Edelstahl
2,6893 € - 2,7175 € 96 Auf Lager
26.0 mm
M5
Schraube oder Selbstklebestreifen
16.0 mm
Nylon
5,3096 € - 5,9093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
1,3249 € - 3,1934 € 49 Auf Lager
28.0 mm
M5
Schraube oder Selbstklebestreifen
25.0 mm
Nylon
1,8726 € - 3,8734 € 240 Auf Lager
33.0 mm
M8
Schraube oder Selbstklebestreifen
30.0 mm
Nylon
15,8825 € - 17,6567 € 20 Auf Lager
46.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
20,8082 € - 45,8273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Edelstahl
3,6749 € - 7,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0 mm
Enhanced Nylon
1,1877 € - 1,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
13,151 € - 32,5846 € 100 Auf Lager
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
Edelstahl
16,9527 € - 37,3156 € 180 Auf Lager
46.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
Edelstahl
20,8082 € - 45,8273 € 100 Auf Lager
58.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Edelstahl
2,3795 € - 4,576 € 493 Auf Lager
M6
20.0 mm
Enhanced Nylon
2,3936 € - 2,4218 € 404 Auf Lager
M4
10.0 mm
2,2669 € - 2,295 € 354 Auf Lager
M6
16.0 mm
8,001 € - 16,2185 € 47 Auf Lager
36.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
Edelstahl
1,1877 € - 2,8628 € 2350 Auf Lager
M6
Nylon
15,8825 € - 34,9797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Edelstahl
  • von 2
Flügelknopf 20.0 mm Bolzen mit Gewinde M4 6.0 mm PA

10222416

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Flügelknopf 32.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm PA

10222461

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Flügelknopf 36.0 mm M8 Edelstahl

10271827

Preisbereich
9,1144 € - 9,1144 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 26.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm PA

10222447

Preisbereich
2,7175 € - 2,6893 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Flügelknopf 25.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

10271810

Preisbereich
5,9093 € - 5,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf 28.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm PA

10159798

Preisbereich
3,1934 € - 1,3249 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Flügelknopf 33.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm PA

10313916

Preisbereich
3,8734 € - 1,8726 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Knopflänge
    33.0 mm
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Edelstahl

10194751

Preisbereich
17,6567 € - 15,8825 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Edelstahl

10194799

Preisbereich
45,8273 € - 20,8082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M10 18.0 mm

10214350

Preisbereich
7,0542 € - 3,6749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Griffhöhe
    16.5 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M6

10159804

Preisbereich
1,1877 € - 1,1877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Edelstahl

10194720

Preisbereich
32,5846 € - 13,151 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Edelstahl

10194768

Preisbereich
37,3156 € - 16,9527 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf 58.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Edelstahl

10194805

Preisbereich
45,8273 € - 20,8082 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf M6 20.0 mm

10214305

Preisbereich
4,576 € - 2,3795 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Griffhöhe
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Preisbereich
2,4218 € - 2,3936 €

Lagerbestände
404 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Einsatz-Material
    Stahl, verzinkt
  • Griffhöhe
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222478

Preisbereich
2,295 € - 2,2669 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Einsatz-Material
    Stahl, verzinkt
  • Griffhöhe
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Flügelknopf 36.0 mm M10 Edelstahl

10271834

Preisbereich
16,2185 € - 8,001 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M6

10159811

Preisbereich
2,8628 € - 1,1877 €

Lagerbestände
2350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf 46.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Edelstahl

10194737

Preisbereich
34,9797 € - 15,8825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm