Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.
Seriennummer: SR1579
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 1,0518 € - 2,5369 € | 350 Auf Lager |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0557 € - 4,9379 € | 90 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,9527 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 19,8185 € - 43,6789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 2,9005 € - 5,5757 € | 53 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 3,9002 € - 7,5048 € | 103 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | 394 Auf Lager |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2669 € - 2,295 € | 344 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | 5 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 9,1144 € - 9,1144 € | 680 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 1,3249 € - 3,1934 € | 49 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 1,8726 € - 3,8734 € | 240 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 2,5626 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,6893 € - 2,7175 € | 96 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 5,3096 € - 5,9093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 8,001 € - 16,2185 € | 47 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 1,1877 € - 2,8628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,8825 € - 34,9797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.