Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.
Seriennummer: SR1579
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9527 € - 37,3156 € | 180 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 20,8082 € - 45,8273 € | 100 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,5626 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,0518 € - 2,5369 € | 362 Auf Lager |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0557 € - 4,9379 € | 90 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,9527 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 19,8185 € - 43,6789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 1,1877 € - 2,8628 € | 1850 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,8825 € - 34,9797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 19,1351 € - 42,1057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,5907 € - 4,9985 € | 558 Auf Lager |
|
M6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,7738 € - 5,3364 € | 231 Auf Lager |
|
M8
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,2669 € - 2,295 € | 374 Auf Lager |
|
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,001 € - 16,2185 € | 47 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,6893 € - 2,7175 € | 296 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,3096 € - 5,9093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 1,3249 € - 3,1934 € | 49 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,8726 € - 3,8734 € | 245 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Screw Mount
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 15,8825 € - 17,6567 € | 20 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.