Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4091 € - 0,5051 € | 1000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,1455 € | 49873 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1297 € - 0,1601 € | 3000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1277 € | 5500 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1274 € - 0,1573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1021 € | 495 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2568 € | 3488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,189 € | 10498 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2568 € | 998 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,6083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,3759 € | 61 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,7633 € | 57 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,7059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,6341 € | 766 Auf Lager |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,5493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,1879 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm