Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,3368 € - 85,0402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 355,4429 € - 355,4429 € | 6 Auf Lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 120,9075 € - 123,3822 € | 21 Auf Lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 556,1359 € - 556,1359 € | 13 Auf Lager |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 52,0815 € - 53,1421 € | 30 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 200,5001 € - 200,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 55,8578 € - 55,8578 € | 18 Auf Lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0458 € - 5,1423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 15,941 € - 16,2624 € | 150 Auf Lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 60,0681 € - 61,2894 € | 10 Auf Lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 517,3439 € - 517,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 10,622 € - 10,8309 € | 122 Auf Lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 132,1723 € - 134,872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 187,1463 € - 187,1463 € | 2 Auf Lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 244,9807 € - 244,9807 € | 4 Auf Lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 23,1402 € - 23,6062 € | 23 Auf Lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 222,3386 € - 222,3386 € | 2 Auf Lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 5,4154 € - 5,5119 € | 38 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 5,6404 € - 5,7529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 20,1673 € - 20,5691 € | 64 Auf Lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyethylen