Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1134 € - 3,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 81,9261 € - 122,9035 € | 42 Auf Lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | 52 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 50,7316 € - 51,7601 € | 25 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0348 € - 2,2643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 41,3952 € - 42,2469 € | 27 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,7924 € - 3,8728 € | 31 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 770 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 78,9274 € - 118,3983 € | 219 Auf Lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 1026 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 3276 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 Auf Lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 Auf Lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 865 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,6578 € - 9,8667 € | 2 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.