Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0554 € - 3,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 183,6568 € - 183,6568 € | 2 Auf Lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 240,4128 € - 240,4128 € | 4 Auf Lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 507,6976 € - 507,6976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 380,6076 € - 380,6076 € | 73 Auf Lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 13,2625 € - 13,5463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 4,5102 € - 4,6048 € | 148 Auf Lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 14,7133 € - 15,0129 € | 56 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 15,6437 € - 15,9591 € | 150 Auf Lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 58,948 € - 60,1465 € | 10 Auf Lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 162,8877 € - 166,2152 € | 24 Auf Lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 222,9397 € - 222,9397 € | 16 Auf Lager |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 209,8506 € - 209,8506 € | 8 Auf Lager |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 285,2783 € - 285,2783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 18,2903 € - 27,4425 € | 5 Auf Lager |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 19,2477 € - 28,8787 € | 227 Auf Lager |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,3091 € - 3,872 € | 2400 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 65,4875 € - 98,2664 € | 50 Auf Lager |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 35,243 € - 52,8434 € | 6 Auf Lager |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 33,4407 € - 50,154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.