Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
218,1929 € - 218,1929 € 2 Auf Lager
1078.0 mm
150.0 mm
Polyethylen
31,2087 € - 31,8395 € 9 Auf Lager
410 mm
120.0 mm
Polyethylen
214,2189 € - 214,2189 € 7 Auf Lager
1000.0 mm
180.0 mm
Polyethylen
285,2783 € - 285,2783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1231.0 mm
170.0 mm
Polyethylen
3,0554 € - 3,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
47.0 mm
Polyethylen
22,7087 € - 23,166 € 23 Auf Lager
355.6 mm
30.0 mm
Polyethylen
183,6568 € - 183,6568 € 2 Auf Lager
872.0 mm
125.0 mm
Polyethylen
4,5102 € - 4,6048 € 148 Auf Lager
97.0 mm
60.0 mm
Polyethylen
14,7133 € - 15,0129 € 56 Auf Lager
300.0 mm
65.0 mm
Polyethylen
41,948 € - 42,8153 € 5 Auf Lager
463.0 mm
75.0 mm
Polyethylen
5,5352 € - 5,6456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
19,7912 € - 20,1855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
334.0 mm
75.0 mm
Polyethylen
162,8877 € - 166,2152 € 24 Auf Lager
820 mm
120.0 mm
Polyethylen
222,9397 € - 222,9397 € 16 Auf Lager
1026.0 mm
145.0 mm
Polyethylen
380,6076 € - 380,6076 € 73 Auf Lager
1340.0 mm
180.0 mm
Polyethylen
13,2625 € - 13,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
273.0 mm
100.0 mm
Polyethylen
11,7328 € - 11,9693 € 36 Auf Lager
232.0 mm
55.0 mm
Polyethylen
17,00 € - 17,3469 € 12 Auf Lager
317.0 mm
80.0 mm
Polyethylen
147,4016 € - 147,4016 € 51 Auf Lager
770.0 mm
115.0 mm
Polyethylen
393,6021 € - 393,6021 € 2 Auf Lager
1371.6 mm
180.0 mm
Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 1078.0 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Gelb

10238875

Preisbereich
218,1929 € - 218,1929 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1078.0 mm
  • h
    150.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 410 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10240366

Preisbereich
31,8395 € - 31,2087 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10242063

Preisbereich
214,2189 € - 214,2189 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1231.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Gelb

10238905

Preisbereich
285,2783 € - 285,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10106389

Preisbereich
3,0554 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 355.6 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Gelb

10230619

Preisbereich
23,166 € - 22,7087 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    355.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Gelb

10238813

Preisbereich
183,6568 € - 183,6568 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10237915

Preisbereich
4,6048 € - 4,5102 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10238172

Preisbereich
15,0129 € - 14,7133 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) PE Gelb

10238523

Preisbereich
42,8153 € - 41,948 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10237984

Preisbereich
5,6456 € - 5,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10238233

Preisbereich
20,1855 € - 19,7912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 820 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10238776

Preisbereich
166,2152 € - 162,8877 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) PE Gelb

10238868

Preisbereich
222,9397 € - 222,9397 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10238912

Preisbereich
380,6076 € - 380,6076 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10240281

Preisbereich
13,5463 € - 13,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Gelb

10241554

Preisbereich
11,9693 € - 11,7328 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238219

Preisbereich
17,3469 € - 17,00 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 770.0 mm (ID) 115.0 mm (H) PE Gelb

10238745

Preisbereich
147,4016 € - 147,4016 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d
    770.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10241530

Preisbereich
393,6021 € - 393,6021 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790