Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0435 € - 15,0652 € | 85 Auf Lager |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 12,827 € - 19,2405 € | 29 Auf Lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,2444 € - 15,3809 € | 68 Auf Lager |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4434 € - 3,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,5339 € - 28,6383 € | 118 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0648 € - 30,317 € | 93 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,5844 € - 57,4487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,7278 € - 14,6061 € | 14 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,7735 € - 22,6552 € | 553 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,8857 € - 14,807 € | 7 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,27 € - 9,3978 € | 66 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 986 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 2544 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 Auf Lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 Auf Lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0361 € - 30,1018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,1309 € - 10,7035 € | 260 Auf Lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,93 € - 10,4165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,0291 € - 15,0365 € | 43 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen