Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0435 € - 15,0652 € | 85 Auf Lager |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 12,827 € - 19,2405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,2444 € - 15,3809 € | 68 Auf Lager |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4434 € - 3,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,5339 € - 28,6383 € | 118 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0648 € - 30,317 € | 93 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,5844 € - 57,4487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,7278 € - 14,6061 € | 14 Auf Lager |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,7735 € - 22,6552 € | 553 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,8857 € - 14,807 € | 7 Auf Lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,27 € - 9,3978 € | 66 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 986 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 2076 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 Auf Lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 Auf Lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0361 € - 30,1018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,1309 € - 10,7035 € | 260 Auf Lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,93 € - 10,4165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,0291 € - 15,0365 € | 43 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.