Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,0924 € - 72,4232 € | 32 Auf Lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 78,9274 € - 118,3983 € | 174 Auf Lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,2857 € - 5,1652 € | 28 Auf Lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 17,9497 € - 17,9497 € | 13 Auf Lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | 1509 Auf Lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 86,9622 € - 130,4649 € | 154 Auf Lager |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 32,8462 € - 33,5211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3746 € - 3,4389 € | 797 Auf Lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 44,0628 € - 44,9627 € | 58 Auf Lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 323,0788 € - 323,0788 € | 2 Auf Lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 81,9261 € - 122,9035 € | 72 Auf Lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | 52 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 154,059 € - 154,059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 770 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 73,1596 € - 109,7179 € | 45 Auf Lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 91,4674 € - 137,2227 € | 83 Auf Lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,1336 € - 3,1978 € | 74 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibles Polyethylen