Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7217 € - 3,8005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0335 € - 3,8439 € | 870 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 68,1577 € - 68,1577 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 17,615 € - 17,615 € | 8 Auf Lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 151,1864 € - 151,1864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 28,0074 € - 28,5909 € | 25 Auf Lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,8692 € - 7,8692 € | 7 Auf Lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 26,4146 € - 26,9508 € | 58 Auf Lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,7124 € - 2,7755 € | 245 Auf Lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 30,6725 € - 31,2875 € | 54 Auf Lager |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 52,4035 € - 53,4759 € | 135 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 244,7811 € - 244,7811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 17,7727 € - 18,1354 € | 100 Auf Lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,0779 € - 5,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 40,6233 € - 41,4592 € | 3 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4341 € - 6,576 € | 186 Auf Lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 317,0547 € - 317,0547 € | 2 Auf Lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,1399 € - 18,769 € | 728 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3792 € - 3,5623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,4493 € - 28,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.