Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,0815 € - 53,1421 € | 30 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 200,5001 € - 200,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 120,9075 € - 123,3822 € | 21 Auf Lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 414,9325 € - 414,9325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 83,3368 € - 85,0402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 58,7182 € - 59,9234 € | 160 Auf Lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 22,0796 € - 22,5296 € | 70 Auf Lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 55,8578 € - 55,8578 € | 18 Auf Lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 79,5765 € - 81,1996 € | 114 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,2621 € - 3,3264 € | 30 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,3378 € - 13,6109 € | 90 Auf Lager |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,7814 € - 6,9099 € | 168 Auf Lager |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 355,4429 € - 355,4429 € | 6 Auf Lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 143,437 € - 146,3778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 40,0775 € - 40,8971 € | 16 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 94,6016 € - 96,5299 € | 24 Auf Lager |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,2584 € - 4,3388 € | 210 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 162,2224 € - 165,5327 € | 120 Auf Lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 556,1359 € - 556,1359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.