Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1134 € - 3,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 81,9261 € - 122,9035 € | 42 Auf Lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | 52 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 7,4081 € - 7,5688 € | 163 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 50,7316 € - 51,7601 € | 25 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0348 € - 2,2643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 41,3952 € - 42,2469 € | 27 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,7924 € - 3,8728 € | 31 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 770 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 78,9274 € - 118,3983 € | 219 Auf Lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3861 € - 5,3517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,8983 € - 17,4183 € | 986 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,6587 € - 21,9378 € | 3276 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,3187 € - 6,8152 € | 89 Auf Lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | 289 Auf Lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 865 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,6578 € - 9,8667 € | 2 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen