Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
3,2243 € - 5,0689 € 48 Auf Lager
82.5 mm
40.0 mm
Flexibles Polyethylen
89,7619 € - 134,664 € 75 Auf Lager
902.0 mm
175.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,0751 € - 3,1382 € 74 Auf Lager
59.4 mm
52.0 mm
Flexibles Polyethylen
71,7955 € - 107,6721 € 45 Auf Lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
317,0547 € - 317,0547 € 2 Auf Lager
1270.0 mm
200.0 mm
Flexibles Polyethylen
36,1289 € - 36,1289 € 65 Auf Lager
440.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
61,5658 € - 62,8117 € 34 Auf Lager
550.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
43,2411 € - 44,1243 € 58 Auf Lager
463.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0155 € - 2,2221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
40,6233 € - 41,4592 € 3 Auf Lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
26,4146 € - 26,9508 € 58 Auf Lager
378.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
244,7811 € - 244,7811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1150.0 mm
350.0 mm
Flexibles Polyethylen
28,0074 € - 28,5909 € 25 Auf Lager
392.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4341 € - 6,576 € 186 Auf Lager
145.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,7217 € - 3,8005 € 32 Auf Lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0335 € - 3,8439 € 870 Auf Lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
7,8692 € - 7,8692 € 7 Auf Lager
165.1 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
68,1577 € - 68,1577 € 23 Auf Lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
17,615 € - 17,615 € 8 Auf Lager
376.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
151,1864 € - 151,1864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
773.2 mm
350.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10237878

Preisbereich
5,0689 € - 3,2243 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Gelb

10238820

Preisbereich
134,664 € - 89,7619 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242841

Preisbereich
3,1382 € - 3,0751 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238790

Preisbereich
107,6721 € - 71,7955 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) PE Gelb

10247099

Preisbereich
317,0547 € - 317,0547 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308448

Preisbereich
36,1289 € - 36,1289 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308349

Preisbereich
62,8117 € - 61,5658 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 463.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10242599

Preisbereich
44,1243 € - 43,2411 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10144107

Preisbereich
2,2221 € - 1,0155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10230367

Preisbereich
41,4592 € - 40,6233 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308455

Preisbereich
26,9508 € - 26,4146 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Gelb

10308332

Preisbereich
244,7811 € - 244,7811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308318

Preisbereich
28,5909 € - 28,0074 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10247105

Preisbereich
6,576 € - 6,4341 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10266298

Preisbereich
3,8005 € - 3,7217 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) (H) PE Gelb

10144015

Preisbereich
3,8439 € - 1,0335 €

Lagerbestände
870 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308516

Preisbereich
7,8692 € - 7,8692 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10308417

Preisbereich
68,1577 € - 68,1577 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10308325

Preisbereich
17,615 € - 17,615 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Gelb

10308530

Preisbereich
151,1864 € - 151,1864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790