Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Typ Kaufen
0,0505 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
4.0 mm
5
0,0834 € - 0,1298 € 100 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
5
0,0574 € - 0,0893 € 89 Auf Lager
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0551 € - 0,0857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0597 € - 0,0928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
5
0,0656 € - 0,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
5
0,0971 € - 0,151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.0 mm
5
0,1027 € - 0,1597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
17.7 mm
5
0,0985 € - 0,1532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0957 € - 0,1489 € 900 Auf Lager
20.0 mm
14.0 mm
5
0,1011 € - 0,1573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
17.4 mm
5
0,1445 € - 0,2248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0774 € - 0,1205 € 700 Auf Lager
20.0 mm
11.0 mm
5
0,0997 € - 0,1552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
16.0 mm
5
0,1058 € - 0,1646 € 100 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0528 € - 0,0821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
4.6 mm
5
0,1042 € - 0,1622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.0 mm
5
0,2752 € - 0,4281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0716 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.0 mm
5
0,0896 € - 0,1393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
13.0 mm
5
  • von 3
Flexible Endkappe 4.0 mm 21.0 mm TPE Schwarz

20572129

Preisbereich
0,0786 € - 0,0505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 12.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572204

Preisbereich
0,1298 € - 0,0834 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 6.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572150

Preisbereich
0,0893 € - 0,0574 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 5.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572143

Preisbereich
0,0857 € - 0,0551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 8.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572167

Preisbereich
0,0928 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 9.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572174

Preisbereich
0,1021 € - 0,0656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 15.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572235

Preisbereich
0,151 € - 0,0971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 17.7 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572273

Preisbereich
0,1597 € - 0,1027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 15.7 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572242

Preisbereich
0,1532 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 14.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572228

Preisbereich
0,1489 € - 0,0957 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 17.4 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572266

Preisbereich
0,1573 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 24.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572310

Preisbereich
0,2248 € - 0,1445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 11.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572198

Preisbereich
0,1205 € - 0,0774 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 16.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572259

Preisbereich
0,1552 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 20.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572297

Preisbereich
0,1646 € - 0,1058 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 4.6 mm 21.0 mm TPE Schwarz

20572136

Preisbereich
0,0821 € - 0,0528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 18.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572280

Preisbereich
0,1622 € - 0,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 20.0 mm 30.0 mm TPE Schwarz

20572303

Preisbereich
0,4281 € - 0,2752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 10.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572181

Preisbereich
0,1114 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi
Flexible Endkappe 13.0 mm 20.0 mm TPE Schwarz

20572211

Preisbereich
0,1393 € - 0,0896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastischer Gummi