Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1548 € - 0,3252 € | 12150 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,1872 € - 0,3932 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,3323 € - 0,6978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3491 € - 0,7333 € | 2080 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,39 € - 0,819 € | 18000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,4914 € - 0,4914 € | 14970 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3266 € - 0,3607 € | 7750 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | 3600 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,2891 € | 9000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,2196 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,3041 € - 0,754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,3393 € - 0,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,773 € - 1,916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,1275 € - 0,2678 € | 3000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,4547 € - 1,1206 € | 1800 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,5012 € - 1,233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,6322 € - 1,5641 € | 720 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | 3500 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | 720 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,673 € - 1,6588 € | 450 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.