Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Typ Kaufen
0,1548 € - 0,3252 € 12150 Auf Lager
24.5 mm
8.0 mm
3
0,1872 € - 0,3932 € 1500 Auf Lager
29.5 mm
10.0 mm
3
0,3323 € - 0,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
19.0 mm
2
0,3491 € - 0,7333 € 2080 Auf Lager
28.5 mm
20.0 mm
2
0,39 € - 0,819 € 18000 Auf Lager
24.0 mm
4.0 mm
3
0,4914 € - 0,4914 € 14970 Auf Lager
34.0 mm
24.0 mm
2
0,3266 € - 0,3607 € 5250 Auf Lager
28.0 mm
16.0 mm
4
0,2098 € - 0,4405 € 3600 Auf Lager
29.0 mm
11.0 mm
2
0,1178 € - 0,2891 € 9000 Auf Lager
25.0 mm
6.0 mm
3
0,2196 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
11.0 mm
4
0,3041 € - 0,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
15.0 mm
4
0,3393 € - 0,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
18.0 mm
2
0,773 € - 1,916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
29.0 mm
2
0,1275 € - 0,2678 € 3000 Auf Lager
24.0 mm
7.0 mm
3
0,4547 € - 1,1206 € 1800 Auf Lager
34.0 mm
22.0 mm
2
0,5012 € - 1,233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
23.0 mm
2
0,6322 € - 1,5641 € 720 Auf Lager
34.5 mm
26.0 mm
2
0,2506 € - 0,5263 € 3500 Auf Lager
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6871 € - 1,4429 € 720 Auf Lager
33.5 mm
28.0 mm
2
0,673 € - 1,6588 € 450 Auf Lager
33.5 mm
27.0 mm
2
  • von 3
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Schwarz

10125847

Preisbereich
0,3252 € - 0,1548 €

Lagerbestände
12150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10087763

Preisbereich
0,3932 € - 0,1872 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10125823

Preisbereich
0,6978 € - 0,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10087824

Preisbereich
0,7333 € - 0,3491 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Schwarz

10087725

Preisbereich
0,819 € - 0,39 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10087862

Preisbereich
0,4914 € - 0,4914 €

Lagerbestände
14970 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084229

Preisbereich
0,3607 € - 0,3266 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10087855

Preisbereich
0,4405 € - 0,2098 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10087732

Preisbereich
0,2891 € - 0,1178 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Schwarz

10488362

Preisbereich
0,2196 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084212

Preisbereich
0,754 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084243

Preisbereich
0,8367 € - 0,3393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084311

Preisbereich
1,916 € - 0,773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10125830

Preisbereich
0,2678 € - 0,1275 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084267

Preisbereich
1,1206 € - 0,4547 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084274

Preisbereich
1,233 € - 0,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084298

Preisbereich
1,5641 € - 0,6322 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10087794

Preisbereich
0,5263 € - 0,2506 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10125854

Preisbereich
1,4429 € - 0,6871 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Schwarz

10084304

Preisbereich
1,6588 € - 0,673 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV