Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,0877 € - 0,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grün
Vinyl
23.5 mm
0,1492 € - 0,3518 € 7000 Auf Lager
9.0 mm
Grün
Vinyl
25.0 mm
0,0968 € - 0,2241 € 18000 Auf Lager
6.0 mm
Grün
Vinyl
25.0 mm
0,2844 € - 0,6682 € 582 Auf Lager
21.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,2267 € - 0,5352 € 2400 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
0,2548 € - 0,5352 € 2720 Auf Lager
20.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,2154 € - 0,5085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,1788 € - 0,4464 € 32550 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,3562 € - 0,8338 € 400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,114 € - 0,2395 € 16000 Auf Lager
8.0 mm
Grün
Vinyl
24.5 mm
0,259 € - 0,544 € 23000 Auf Lager
4.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
0,077 € - 0,1617 € 2495 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,4787 € - 1,1324 € 320 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
PVC
35.0 mm
0,1506 € - 0,3163 € 16450 Auf Lager
13.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2055 € - 0,4819 € 2058 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,4069 € - 0,958 € 27 Auf Lager
23.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,2576 € - 0,612 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
28.0 mm
0,2787 € - 0,6771 € 12623 Auf Lager
15.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,1406 € - 0,3282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 Auf Lager
26.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

10084328

Preisbereich
0,2081 € - 0,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

10084342

Preisbereich
0,3518 € - 0,1492 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

10084335

Preisbereich
0,2241 € - 0,0968 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 21.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086377

Preisbereich
0,6682 € - 0,2844 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10086360

Preisbereich
0,5352 € - 0,2267 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10087831

Preisbereich
0,5352 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086353

Preisbereich
0,5085 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086322

Preisbereich
0,4464 € - 0,1788 €

Lagerbestände
32550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086391

Preisbereich
0,8338 € - 0,3562 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grün

10087176

Preisbereich
0,2395 € - 0,114 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087718

Preisbereich
0,544 € - 0,259 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087169

Preisbereich
0,1617 € - 0,077 €

Lagerbestände
2495 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10086421

Preisbereich
1,1324 € - 0,4787 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10087817

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
16450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086339

Preisbereich
0,4819 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2058 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084434

Preisbereich
0,958 € - 0,4069 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

10084397

Preisbereich
0,612 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084380

Preisbereich
0,6771 € - 0,2787 €

Lagerbestände
12623 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086308

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084458

Preisbereich
1,2093 € - 0,4815 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000