Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,0877 € - 0,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grün
Vinyl
23.5 mm
0,0702 € - 0,1673 € 4000 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
PVC
23.5 mm
0,1178 € - 0,2812 € 24850 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
PVC
25.0 mm
0,2154 € - 0,5085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 1800 Auf Lager
14.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,0987 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,0912 € - 0,1916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,0314 € - 0,066 € 4000 Auf Lager
13.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,421 € - 0,9964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,2041 € - 0,4287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,2548 € - 0,5352 € 2720 Auf Lager
20.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 Auf Lager
26.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,1506 € - 0,3163 € 16100 Auf Lager
13.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2041 € - 0,4287 € 146 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
0,2675 € - 0,6327 € 17400 Auf Lager
17.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,1492 € - 0,3518 € 7000 Auf Lager
9.0 mm
Grün
Vinyl
25.0 mm
0,0756 € - 0,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
PVC
25.0 mm
0,1788 € - 0,4464 € 32550 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2267 € - 0,5352 € 2400 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

10084328

Preisbereich
0,2081 € - 0,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

10086278

Preisbereich
0,1673 € - 0,0702 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086292

Preisbereich
0,2812 € - 0,1178 €

Lagerbestände
24850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086353

Preisbereich
0,5085 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084373

Preisbereich
0,5559 € - 0,2337 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10084410

Preisbereich
0,6712 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10466094

Preisbereich
0,0987 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10087183

Preisbereich
0,1916 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10087800

Preisbereich
0,066 € - 0,0314 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10086414

Preisbereich
0,9964 € - 0,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087701

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10087831

Preisbereich
0,5352 € - 0,2548 €

Lagerbestände
2720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084458

Preisbereich
1,2093 € - 0,4815 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10087817

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
16100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10087848

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084403

Preisbereich
0,6327 € - 0,2675 €

Lagerbestände
17400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

10084342

Preisbereich
0,3518 € - 0,1492 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 6.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086285

Preisbereich
0,1794 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086322

Preisbereich
0,4464 € - 0,1788 €

Lagerbestände
32550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10086360

Preisbereich
0,5352 € - 0,2267 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790