Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0314 € - 0,066 € | 15050 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5352 € | 9120 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,2028 € | 13000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,2463 € | 7500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4169 € | 46000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,5559 € | 300 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,612 € | 1000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,2093 € | 1260 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,114 € - 0,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3163 € | 12600 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3075 € | 5500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | 4920 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,7687 € | 2307 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,2812 € | 22750 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,8338 € | 400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,1324 € | 320 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,259 € - 0,544 € | 23000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,1617 € | 23495 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1673 € | 4000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.