Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,2675 € - 0,6327 € 17400 Auf Lager
17.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,4069 € - 0,958 € 27 Auf Lager
23.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,528 € - 1,2418 € 42 Auf Lager
27.0 mm
Grün
Vinyl
33.5 mm
0,0756 € - 0,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
PVC
25.0 mm
0,4435 € - 1,0467 € 7275 Auf Lager
25.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,0987 € - 0,0987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,5998 € - 1,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
35.0 mm
0,1406 € - 0,3282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2055 € - 0,4819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 Auf Lager
26.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,0702 € - 0,1673 € 4000 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
PVC
23.5 mm
0,1914 € - 0,4553 € 3600 Auf Lager
12.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,2576 € - 0,612 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
28.0 mm
0,2041 € - 0,4287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,0912 € - 0,1916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,0877 € - 0,2081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grün
Vinyl
23.5 mm
0,2267 € - 0,5352 € 2400 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
0,421 € - 0,9964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Schwarz
PVC
33.5 mm
0,1788 € - 0,4464 € 32550 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084403

Preisbereich
0,6327 € - 0,2675 €

Lagerbestände
17400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084434

Preisbereich
0,958 € - 0,4069 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grün

10084465

Preisbereich
1,2418 € - 0,528 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 6.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086285

Preisbereich
0,1794 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084441

Preisbereich
1,0467 € - 0,4435 €

Lagerbestände
7275 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10466094

Preisbereich
0,0987 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10084410

Preisbereich
0,6712 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grün

10084472

Preisbereich
1,4163 € - 0,5998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086308

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086339

Preisbereich
0,4819 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084458

Preisbereich
1,2093 € - 0,4815 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

10086278

Preisbereich
0,1673 € - 0,0702 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084366

Preisbereich
0,4553 € - 0,1914 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

10084397

Preisbereich
0,612 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087701

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10087183

Preisbereich
0,1916 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

10084328

Preisbereich
0,2081 € - 0,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10086360

Preisbereich
0,5352 € - 0,2267 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm PVC Schwarz

10086414

Preisbereich
0,9964 € - 0,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086322

Preisbereich
0,4464 € - 0,1788 €

Lagerbestände
32550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000