Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,858 € - 1,8982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0892 € - 0,1874 € | 18000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1057 € - 0,2338 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0373 € - 0,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1216 € - 0,2555 € | 1000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1976 € | 3000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1242 € - 0,2609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2988 € | 2500 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1988 € | 3500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1768 € | 500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0804 € - 0,169 € | 2500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,3043 € | 2000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0318 € - 0,2054 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2404 € | 3500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1334 € - 0,2802 € | 2000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2869 € - 0,6026 € | 60 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3041 € - 0,6387 € | 1300 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.